バッテリー蓄電 (BESS)
商業施設、電力会社の大規模な設備
-
このページ
カテゴリー別に参照
スタッカブルBMSソリューション
エネルギー貯蔵システム(ESS)や小型電気自動車(LEV)など、72Vを超えるアプリケーション向けの包括的なスタッカブルBMSシステム
単相ハイブリッドインバーターソリューション
インフィニオンは、パワートランジスタ、ゲートドライバ、センサー、制御およびコネクティビティなどのハイブリッド ストリング インバーター用の半導体製品を提供しています
概要
蓄電システムは、何十年にもわたって発電、送電、配電、および消費の不可欠な要素でした。今日、再生可能エネルギーによる発電の増加に伴い、電力環境は劇的に変化しています。また、この再生可能エネルギー源への移行により、必要な場所で必要なときに確実に電力を供給することが、これまで以上に大きな課題となっています。
蓄電システムは、需給状況を管理し、より回復力のあるエネルギーインフラを構築し、公益事業と消費者にコスト削減をもたらすための幅広い技術的アプローチを提供します。
発電、送電、電力変換、バッテリー管理におけるインフィニオン独自の専門知識により、インフィニオンは、効率、革新性、性能、最適なコストの面で蓄電システム (ESS) を進化させるパートナーとなっています。インフィニオンのディスクリート OptiMOS™、CoolMOS™、 CoolSiC™ MOSFETおよびIGBTモジュール、高集積3レベルEasy 1Bおよび2Bモジュール、機能統合型EiceDRIVER™ ゲートドライバIC、XMC™ MCU、およびセキュリティソリューションは、幅広い蓄電システム設計に最適です。
バッテリーベースのESSテクノロジーは、併置された太陽光発電所または風力発電所から供給されるクリーンエネルギーを利用して、1秒以内に電力ドロップアウトに対応できます。このようなメーター前のケースでは、ESSは再生可能エネルギー発電または送配電システムのいずれかと組み合わせたバルクストレージとして機能します。住宅および商業の状況では、ESSはメーター以後 (behind-the-meter) の役割を果たします。
蓄電システムは、2つの主要部分で構成されています。電力変換システム (PCS) は、AC / DCおよびDC / AC変換を行い、エネルギーがバッテリーに流れ込んで充電され、バッテリー ストレージからAC電力に変換されて送電網に供給されます。適切なパワーデバイスソリューションは、サポートされる電圧と流れる電力によって異なります。
バッテリー管理システム (BMS) は、セル充電、バランシング、およびヘルスモニタリングを処理し、システム制御と通信を提供するマイクロコントローラーによって補完されます。ESSをより大きなシステムに統合するために不可欠な要素。
蓄電システムは、何十年にもわたって発電、送電、配電、および消費の不可欠な要素でした。今日、再生可能エネルギーによる発電の増加に伴い、電力環境は劇的に変化しています。また、この再生可能エネルギー源への移行により、必要な場所で必要なときに確実に電力を供給することが、これまで以上に大きな課題となっています。
蓄電システムは、需給状況を管理し、より回復力のあるエネルギーインフラを構築し、公益事業と消費者にコスト削減をもたらすための幅広い技術的アプローチを提供します。
発電、送電、電力変換、バッテリー管理におけるインフィニオン独自の専門知識により、インフィニオンは、効率、革新性、性能、最適なコストの面で蓄電システム (ESS) を進化させるパートナーとなっています。インフィニオンのディスクリート OptiMOS™、CoolMOS™、 CoolSiC™ MOSFETおよびIGBTモジュール、高集積3レベルEasy 1Bおよび2Bモジュール、機能統合型EiceDRIVER™ ゲートドライバIC、XMC™ MCU、およびセキュリティソリューションは、幅広い蓄電システム設計に最適です。
バッテリーベースのESSテクノロジーは、併置された太陽光発電所または風力発電所から供給されるクリーンエネルギーを利用して、1秒以内に電力ドロップアウトに対応できます。このようなメーター前のケースでは、ESSは再生可能エネルギー発電または送配電システムのいずれかと組み合わせたバルクストレージとして機能します。住宅および商業の状況では、ESSはメーター以後 (behind-the-meter) の役割を果たします。
蓄電システムは、2つの主要部分で構成されています。電力変換システム (PCS) は、AC / DCおよびDC / AC変換を行い、エネルギーがバッテリーに流れ込んで充電され、バッテリー ストレージからAC電力に変換されて送電網に供給されます。適切なパワーデバイスソリューションは、サポートされる電圧と流れる電力によって異なります。
バッテリー管理システム (BMS) は、セル充電、バランシング、およびヘルスモニタリングを処理し、システム制御と通信を提供するマイクロコントローラーによって補完されます。ESSをより大きなシステムに統合するために不可欠な要素。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.