パワー出力保護
ホットスワップを可能にすることで、AI工場やデータセンターのダウンタイムと中断を削減します。インフィニオンの48Vホットスワップおよび監視ソリューションをご覧ください。
-
このページでは
概要
AI時代において、AIのトレーニングや推論によって発生するダウンタイムは、1時間あたり最大で500万ドルの損失を発生させる可能性があります。24時間365日のサーバー稼働を維持するという重要な課題には、AI 工場やデータセンターの運用を中断することなく、AI サーバーブレードをホットプラグまたは活線挿抜 (ホットスワップ) できることが必要です。インフィニオンの革新的な半導体ソリューション (ホットスワップコントローラー、リニアMOSFET、eFuseなど) は、こうした重要機能の実現を可能にします。
利点
- 堅牢なホットスワップコントローラー
- ホットスワップ用に最適化されたLinear FET
- 熱/電力効率の向上
- 高密度設計に対応可能なスケーラビリティ
- 突入電流のリスク低減
- 安全なホットスワップ動作を実現
- システムのダウンタイムを短縮
- 高出力設計向けに拡張可能
- 高精度テレメトリー
- 業界規格の PMBUS®準拠
ブロックダイヤグラム
概要
ホットスワップは、ダウンタイムがコストがかかり、信頼性が最優先されるデータセンターやAIサーバーにとって重要な機能となっています。この機能により、システムの電源を切らずに、AIブレードや電源などの障害のあるコンポーネントを交換できます。しかし、これには、突入電流が発生して敏感な電子機器が損傷し、電力網が不安定になるなど、独自の課題が伴います。インフィニオンは、ホットプラグ発生時にMOSFETが安全動作領域 (SOA) 内に留まるようにする革新的なソリューションを通じて、これらの課題に対処し、重要なコンポーネントへのリスクを軽減します。たとえば、インフィニオンのホットスワップコントローラーは、デバウンスの影響を排除し、電圧スパイクを防止し、高電力の過渡イベント時でもシステムの安定性を確保します。これらのシステムは、帯域幅を大量に消費するワークロードを処理するために中断のない電力供給が重要な8 kWから12 kWで動作する最新のAIサーバーでは特に重要です。
インフィニオンのポートフォリオとノウハウは、安全で効率的なホットスワップを実現し、信頼性の高いデータセンターインフラストラクチャの基盤を解き放ちます。
インフィニオンのXDP™デジタルホットスワップコントローラーは、AIサーバーやデータセンターなどの高可用性システムで安全で信頼性の高い動作を保証するように設計されています。XDP™ホットスワップコントローラーは、高度なデジタルSOA (Safe Operating Area) 制御により、突入電流や障害状態から保護し、システムをシャットダウンせずにサーバーブレードの挿入と取り外しを可能にします。これにより、ダウンタイムが最小限に抑えられ、重要なワークロードの継続的な運用が保証されます。
高精度のアナログ フロントエンド コンポーネントとPMBusテレメトリーを搭載したホットスワップ コントローラーは、電力とエネルギー使用量の正確なリアルタイム監視とレポート作成を可能にします。これにより、オペレーターは、サーバーラックを個別に監視することで、システム効率を最適化し、エネルギー消費を削減し、信頼性を向上させることができます。インフィニオンは、低RDS(on)と強力なSOA性能を特徴とするOptiMOS™ LinearFET 2リニアMOSFETと組み合わせて使用することで、要求の厳しい環境に対してスケーラブルで堅牢な保護を提供します。
インフィニオンのOptiMOS™ 5 LinearFET 2ファミリーの先進的なMOSFETは、最新のデータセンターやAIサーバーにおけるホットスワップの要求を満たすように設計された高性能ソリューションを提供します。これらのデバイスは、優れた熱効率と高精度の電流および電圧制御を兼ね備えており、高電力システムでの堅牢な動作を保証します。これらは、スケーラビリティと信頼性が重要なホットスワップアプリケーションでの使用に最適化されています。LinearFET 2 MOSFETは、データセンターで広く使用されている安定化された48 Vから12 Vへの電力変換ソリューションの主要コンポーネントです。これらの製品は、システムの安定性を維持しながら、高負荷時でも効率的な電力供給を保証します。LinearFET 2 MOSFETは、エネルギー損失を削減し、電力密度を高め、システムのスケーラビリティを向上させる次世代の48 Vサーバーバックプレーンにも最適です。インフィニオンのXDP™ホットスワップコントローラーと組み合わせることで、要求の厳しい環境向けのシームレスな電源管理ソリューションが実現し、効率的で将来を見据えたインフラを実現します。
データセンターの進化に伴い、コンパクトで効率的、かつ信頼性の高い電源管理ソリューションの必要性が高まっています。インフィニオンは、従来のヒューズを高度な機能に置き換えるプログラマブル回路保護デバイスであるeFusesなどのイノベーションにより、この進化の最前線にいます。これらには、高精度の過電流保護、過電圧保護、および熱保護が含まれ、これらはすべて安全性を高め、設計を簡素化します。eFuseは再利用可能でコンパクトであるため、今日の高密度サーバー設計に最適です。さらに、データセンターにおける48 Vバックプレーンアーキテクチャへの傾向は、電力変換損失を低減し、スケーラビリティを向上させるため、勢いを増しています。インフィニオンの統合ソリューションは、電子ヒューズとXDP™デジタルコントローラを組み合わせたもので、8 kWや12 kWのAIサーバーなどの高出力システムに優れた性能を提供します。これらのテクノロジーは、より高い電力密度と効率の向上を可能にすることで、次世代のデータセンターインフラストラクチャの舞台を設定し、比類のない信頼性とスケーラビリティを提供します。
ホットスワップは、ダウンタイムがコストがかかり、信頼性が最優先されるデータセンターやAIサーバーにとって重要な機能となっています。この機能により、システムの電源を切らずに、AIブレードや電源などの障害のあるコンポーネントを交換できます。しかし、これには、突入電流が発生して敏感な電子機器が損傷し、電力網が不安定になるなど、独自の課題が伴います。インフィニオンは、ホットプラグ発生時にMOSFETが安全動作領域 (SOA) 内に留まるようにする革新的なソリューションを通じて、これらの課題に対処し、重要なコンポーネントへのリスクを軽減します。たとえば、インフィニオンのホットスワップコントローラーは、デバウンスの影響を排除し、電圧スパイクを防止し、高電力の過渡イベント時でもシステムの安定性を確保します。これらのシステムは、帯域幅を大量に消費するワークロードを処理するために中断のない電力供給が重要な8 kWから12 kWで動作する最新のAIサーバーでは特に重要です。
インフィニオンのポートフォリオとノウハウは、安全で効率的なホットスワップを実現し、信頼性の高いデータセンターインフラストラクチャの基盤を解き放ちます。
インフィニオンのXDP™デジタルホットスワップコントローラーは、AIサーバーやデータセンターなどの高可用性システムで安全で信頼性の高い動作を保証するように設計されています。XDP™ホットスワップコントローラーは、高度なデジタルSOA (Safe Operating Area) 制御により、突入電流や障害状態から保護し、システムをシャットダウンせずにサーバーブレードの挿入と取り外しを可能にします。これにより、ダウンタイムが最小限に抑えられ、重要なワークロードの継続的な運用が保証されます。
高精度のアナログ フロントエンド コンポーネントとPMBusテレメトリーを搭載したホットスワップ コントローラーは、電力とエネルギー使用量の正確なリアルタイム監視とレポート作成を可能にします。これにより、オペレーターは、サーバーラックを個別に監視することで、システム効率を最適化し、エネルギー消費を削減し、信頼性を向上させることができます。インフィニオンは、低RDS(on)と強力なSOA性能を特徴とするOptiMOS™ LinearFET 2リニアMOSFETと組み合わせて使用することで、要求の厳しい環境に対してスケーラブルで堅牢な保護を提供します。
インフィニオンのOptiMOS™ 5 LinearFET 2ファミリーの先進的なMOSFETは、最新のデータセンターやAIサーバーにおけるホットスワップの要求を満たすように設計された高性能ソリューションを提供します。これらのデバイスは、優れた熱効率と高精度の電流および電圧制御を兼ね備えており、高電力システムでの堅牢な動作を保証します。これらは、スケーラビリティと信頼性が重要なホットスワップアプリケーションでの使用に最適化されています。LinearFET 2 MOSFETは、データセンターで広く使用されている安定化された48 Vから12 Vへの電力変換ソリューションの主要コンポーネントです。これらの製品は、システムの安定性を維持しながら、高負荷時でも効率的な電力供給を保証します。LinearFET 2 MOSFETは、エネルギー損失を削減し、電力密度を高め、システムのスケーラビリティを向上させる次世代の48 Vサーバーバックプレーンにも最適です。インフィニオンのXDP™ホットスワップコントローラーと組み合わせることで、要求の厳しい環境向けのシームレスな電源管理ソリューションが実現し、効率的で将来を見据えたインフラを実現します。
データセンターの進化に伴い、コンパクトで効率的、かつ信頼性の高い電源管理ソリューションの必要性が高まっています。インフィニオンは、従来のヒューズを高度な機能に置き換えるプログラマブル回路保護デバイスであるeFusesなどのイノベーションにより、この進化の最前線にいます。これらには、高精度の過電流保護、過電圧保護、および熱保護が含まれ、これらはすべて安全性を高め、設計を簡素化します。eFuseは再利用可能でコンパクトであるため、今日の高密度サーバー設計に最適です。さらに、データセンターにおける48 Vバックプレーンアーキテクチャへの傾向は、電力変換損失を低減し、スケーラビリティを向上させるため、勢いを増しています。インフィニオンの統合ソリューションは、電子ヒューズとXDP™デジタルコントローラを組み合わせたもので、8 kWや12 kWのAIサーバーなどの高出力システムに優れた性能を提供します。これらのテクノロジーは、より高い電力密度と効率の向上を可能にすることで、次世代のデータセンターインフラストラクチャの舞台を設定し、比類のない信頼性とスケーラビリティを提供します。