フルコンバーター風力タービン
フルパワーコンバーター風力タービン向けの最先端のパワーモジュールパッケージ
-
このページでは
概要
フルコンバーター風力タービンでは、発電機はコンバーターによってグリッドから完全に切り離されます。風力タービン全体の電力がコンバーターを流れます。低速、中速、高速発電機用のフルコンバーターは、LVRT やその他のグリッド安定性要件を満たすための最大限の柔軟性を提供します。インフィニオンのIGBT は、モジュール構成で拡張性のある電力変換器の設計を可能にし、お客様がより大きな電力定格風力タービンを実現するのに役立ちます。
利点
- 最大限の柔軟性
- 電力変換器の設計
- 1MWから10MWまでの電力範囲
- より大きな電力定格の風力タービン
- さまざまな互換性のある製品
- 高い安定性要件
ブロック図
概要
PrimePACK™ 3+は、フルコンバーター向けの最先端のパワーモジュールパッケージです。IGBT5 および.XTだけでなく、フルコンバーター風力タービンには、IGBT4テクノロジーを搭載したPrimePACK™、 EconoDUAL™、およびEconoPACK™+ もお勧めします。
PrimePACK™は、風力発電インバーターなどの多くのハイパワーインバーターに最適な選択肢です。IGBT5 および .XTは、IGBTチップと接合テクノロジーによる新たな時代の幕開けです。IGBT5 はより高い電力密度を実現し、.XT相互接合技術は温度サイクルおよびパワーサイクル耐量を改善し、製品の長寿命化を実現します。
EconoDUAL™ 3 モジュールにはIGBT4テクノロジーが搭載されており、最高の電力密度と最先端のパワーサイクル耐量を実現しています。このポートフォリオは、1700 V クラスで電流定格450 A から600 Aまでをカバーしています。
すべてのスイッチにはドライバが必要であり、適切なドライバが違いを生みます。EiceDRIVER™ は、ドライバボードとドライバIC で構成されるゲートドライバファミリーの名前です。2ED300C17-S は産業用アプリケーション向けに設計されており、2ED300C17-ST は特殊コーティングを使用して風力タービンなどのより要求の厳しいアプリケーションで使用するように設計されています。
PrimePACK™ 3+は、フルコンバーター向けの最先端のパワーモジュールパッケージです。IGBT5 および.XTだけでなく、フルコンバーター風力タービンには、IGBT4テクノロジーを搭載したPrimePACK™、 EconoDUAL™、およびEconoPACK™+ もお勧めします。
PrimePACK™は、風力発電インバーターなどの多くのハイパワーインバーターに最適な選択肢です。IGBT5 および .XTは、IGBTチップと接合テクノロジーによる新たな時代の幕開けです。IGBT5 はより高い電力密度を実現し、.XT相互接合技術は温度サイクルおよびパワーサイクル耐量を改善し、製品の長寿命化を実現します。
EconoDUAL™ 3 モジュールにはIGBT4テクノロジーが搭載されており、最高の電力密度と最先端のパワーサイクル耐量を実現しています。このポートフォリオは、1700 V クラスで電流定格450 A から600 Aまでをカバーしています。
すべてのスイッチにはドライバが必要であり、適切なドライバが違いを生みます。EiceDRIVER™ は、ドライバボードとドライバIC で構成されるゲートドライバファミリーの名前です。2ED300C17-S は産業用アプリケーション向けに設計されており、2ED300C17-ST は特殊コーティングを使用して風力タービンなどのより要求の厳しいアプリケーションで使用するように設計されています。