- データセンター アプリケーションにおける FPGA
- 電力システムの信頼性モデリング
- サーバー バッテリー バックアップ ユニット (BBU)
- サーバー電源ユニット (PSU)
- Server rack power management
- Data Center Power Distribution
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
2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのClassic PROFET™ 12Vは、自動車から産業用アプリケーションまでの幅広いアプリケーション向けに設計されています。 製品 (1ch、2ch、4ch) は、いくつかの保護機能と、ステータス診断または電流センス機能を提供します。 高いエネルギー耐性と動作電圧範囲の拡大は、重要な特長です。公称負荷電流0.2Aから20Aまでのあらゆる種類の負荷を駆動できます。 パワー パッケージを含む様々なパッケージをご用意しています。
主な機能
- RDS(on)範囲 6-300 mΩ
- 最大 40 V 動作電圧
- 最大 4 チャネル
- 車載認定済み、AEC-Q100
- 高エネルギー能力
- 電流制限
- 基本的な自己保護 &診断
- アナログ電流検出が利用可能
- パワーパッケージが利用可能
- 高クランプ電圧
用途
製品
概要
インフィニオンのClassic PROFET™ 12Vデバイスは、5〜300mΩ(0.2〜20A)のRDS(on)範囲を提供します。スマート12Vハイサイドスイッチは、非常に信頼性が高く堅牢な製品です(市場で15年以上の実績ある技術)。最先端の保護機能と診断機能、特定の特性とパッケージにより、過酷な環境でもボディ、パワートレイン、トランスミッション、シャーシまで、幅広いアプリケーションに対応できます。典型的な用途は、燃料噴射、ブレーキ制御、シートヒーター、シャーシ制御、ポンプ、およびあらゆる種類のバルブ/ソレノイドスイッチングです。
インフィニオンのClassic PROFET™ 12Vファミリーは、1チャネルおよび2チャネル スイッチに加えて、魅力的なデバイスとして、PCBスペースの節約に貢献する4チャネル デバイス、および非常に小さなDSO-8パッケージの製品も提供します。 高エネルギー耐量 (> 500mJ) 製品によって、大きなソレノイドでも駆動できます 。高On抵抗製品 (最大300mΩ) は、ポートフォリオの拡張性を高め、オーバーヘッドコストを回避します。Inom > 5Aの全製品は拡張された電流センス診断を提供し、残りの製品は主にステータス診断を提供します。すべての製品はAEC Q100に準拠しています。
インフィニオンのClassic PROFET™ 12Vファミリーは成熟した製品であり、市場で長年の実績があります。特定の機能により、製品は快適性と安全性機能(ボディ/ ECU /ゾーン)だけでなく、車の基本機能を制御するためにも使用できます。動作電圧範囲が拡張されているため、産業用アプリケーションにも対応できます。製品は、PROFET™ + 2などの新しいインフィニオンの製品ファミリーを補完するものとして、生産可能な限りポートフォリオに残ります。
インフィニオンは、アプリケーションノート、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しており、各製品ページの「デザインサポート」セクションでご覧いただけます。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチとゲートドライバIC専用のツールスイートを提供しています。
インフィニオンのスマートスイッチとゲート ドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールにて文書化され、「Configuration」ツールで評価/検証できます。
設計上の課題に直面したとき、インフィニオンの開発者コミュニティは24時間365日利用可能で、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築することができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
インフィニオンのClassic PROFET™ 12Vデバイスは、5〜300mΩ(0.2〜20A)のRDS(on)範囲を提供します。スマート12Vハイサイドスイッチは、非常に信頼性が高く堅牢な製品です(市場で15年以上の実績ある技術)。最先端の保護機能と診断機能、特定の特性とパッケージにより、過酷な環境でもボディ、パワートレイン、トランスミッション、シャーシまで、幅広いアプリケーションに対応できます。典型的な用途は、燃料噴射、ブレーキ制御、シートヒーター、シャーシ制御、ポンプ、およびあらゆる種類のバルブ/ソレノイドスイッチングです。
インフィニオンのClassic PROFET™ 12Vファミリーは、1チャネルおよび2チャネル スイッチに加えて、魅力的なデバイスとして、PCBスペースの節約に貢献する4チャネル デバイス、および非常に小さなDSO-8パッケージの製品も提供します。 高エネルギー耐量 (> 500mJ) 製品によって、大きなソレノイドでも駆動できます 。高On抵抗製品 (最大300mΩ) は、ポートフォリオの拡張性を高め、オーバーヘッドコストを回避します。Inom > 5Aの全製品は拡張された電流センス診断を提供し、残りの製品は主にステータス診断を提供します。すべての製品はAEC Q100に準拠しています。
インフィニオンのClassic PROFET™ 12Vファミリーは成熟した製品であり、市場で長年の実績があります。特定の機能により、製品は快適性と安全性機能(ボディ/ ECU /ゾーン)だけでなく、車の基本機能を制御するためにも使用できます。動作電圧範囲が拡張されているため、産業用アプリケーションにも対応できます。製品は、PROFET™ + 2などの新しいインフィニオンの製品ファミリーを補完するものとして、生産可能な限りポートフォリオに残ります。
インフィニオンは、アプリケーションノート、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しており、各製品ページの「デザインサポート」セクションでご覧いただけます。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチとゲートドライバIC専用のツールスイートを提供しています。
インフィニオンのスマートスイッチとゲート ドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。 このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールにて文書化され、「Configuration」ツールで評価/検証できます。
設計上の課題に直面したとき、インフィニオンの開発者コミュニティは24時間365日利用可能で、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築することができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。