自動車用バッテリーマネージメントシステム (BMS)
電気自動車 (EV) のバッテリー性能を正確に監視、保護、最適化し、運転体験とエネルギー効率に革命をもたらします。
-
このページ
カテゴリー別に参照
自動車用バッテリーコントロールユニット (BCU)
バッテリーの状態を確実に計算し、BMSハウスキーピングを実行し、ドメインコントローラーと通信します
12 V 〜 24 V のバッテリー管理システム (BMS)
電気自動車 (EV) のバッテリー性能を正確に監視、保護、最適化し、運転体験とエネルギー効率に革命をもたらします
自動車用バッテリー マネージメント システム (BMS)- 48 V
電気自動車 (EV) のバッテリー性能を正確に監視、保護、最適化し、運転体験とエネルギー効率に革命をもたらします。
車載用高電圧バッテリー管理システム (BMS)
電気自動車 (EV) のバッテリー性能を正確に監視、保護、最適化し、運転体験とエネルギー効率に革命をもたらします
概要
- セルモニタリングとバランシング: セルの電圧と温度を測定し、バランスを取り、過熱と低温、および電圧イベントを検出します。
- 電流センシングおよびクーロンカウント: クーロンカウントと過電流検出(OCD)のために電流を正確に測定します。
- バッテリーコントロールユニット(BCU): SoC、SoH、SoP、SoS のバッテリー状態を計算し、ドメイン コントローラーと通信し、ハウスキーピングとファームウェアの更新を実行します。
- バッテリーパスポートとイベントログ: バイタルパラメーターのログ記録、誤動作の追跡、保証のサポート、バッテリーのセカンドライフモデルの有効化を行います。バッテリーの性能を向上させ、積極的に調整します。
- バッテリーパックの監視: 熱暴走を検出し、バッテリーの切断、絶縁、および過電流を監視します。必要に応じて切断ユニットをトリガーします。
- バッテリーの切断と保護: 駐車、充電、放電中のEVの安全性を確保します。充電器から切断し、故障または車両のオフによってトリガーされたときに切断状態を監視します。
- 分離通信: 有線 (Iso-UART) およびワイヤレス (低電力Bluetooth) トポロジーを使用して、高電圧ドメインと低電圧ドメイン間でセル情報を確実に送信します。
インフィニオンのBMSプラットフォームは、12 V~24 V、48 V~72 V、および400 V、800 V、1200 Vのバッテリーシステムを含む高電圧アプリケーションをカバーしています。
当社は、完全でスケーラブルなバッテリー管理システムチップセット、統合安全ライブラリを備えた量産対応の複雑なデバイスドライバを提供し、ASIL-D安全規格までサポートします。 相互運用性と柔軟性により、次のような幅広いアプリケーション設計の労力を低減し、市場投入までの時間を短縮できます。
- 自動車
- エネルギー貯蔵
- 建設、商用、農業用車両(CAV)
- 低速電気自動車
- 電動二輪車と三輪車
インフィニオンの高集積製品は、設置面積を大幅に削減し、プリント基板のサイズを最小限に抑えることでお客様のコスト削減を支援します。 さらに、インフィニオンのゼロディフェクトマインドセットは、市場で最も低いPPM率に反映されており、車両のダウンタイムと返品を大幅に削減します。
- セルモニタリングとバランシング: セルの電圧と温度を測定し、バランスを取り、過熱と低温、および電圧イベントを検出します。
- 電流センシングおよびクーロンカウント: クーロンカウントと過電流検出(OCD)のために電流を正確に測定します。
- バッテリーコントロールユニット(BCU): SoC、SoH、SoP、SoS のバッテリー状態を計算し、ドメイン コントローラーと通信し、ハウスキーピングとファームウェアの更新を実行します。
- バッテリーパスポートとイベントログ: バイタルパラメーターのログ記録、誤動作の追跡、保証のサポート、バッテリーのセカンドライフモデルの有効化を行います。バッテリーの性能を向上させ、積極的に調整します。
- バッテリーパックの監視: 熱暴走を検出し、バッテリーの切断、絶縁、および過電流を監視します。必要に応じて切断ユニットをトリガーします。
- バッテリーの切断と保護: 駐車、充電、放電中のEVの安全性を確保します。充電器から切断し、故障または車両のオフによってトリガーされたときに切断状態を監視します。
- 分離通信: 有線 (Iso-UART) およびワイヤレス (低電力Bluetooth) トポロジーを使用して、高電圧ドメインと低電圧ドメイン間でセル情報を確実に送信します。
インフィニオンのBMSプラットフォームは、12 V~24 V、48 V~72 V、および400 V、800 V、1200 Vのバッテリーシステムを含む高電圧アプリケーションをカバーしています。
当社は、完全でスケーラブルなバッテリー管理システムチップセット、統合安全ライブラリを備えた量産対応の複雑なデバイスドライバを提供し、ASIL-D安全規格までサポートします。 相互運用性と柔軟性により、次のような幅広いアプリケーション設計の労力を低減し、市場投入までの時間を短縮できます。
- 自動車
- エネルギー貯蔵
- 建設、商用、農業用車両(CAV)
- 低速電気自動車
- 電動二輪車と三輪車
インフィニオンの高集積製品は、設置面積を大幅に削減し、プリント基板のサイズを最小限に抑えることでお客様のコスト削減を支援します。 さらに、インフィニオンのゼロディフェクトマインドセットは、市場で最も低いPPM率に反映されており、車両のダウンタイムと返品を大幅に削減します。
ブロック図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.