CoolGaN™ 評価キット KIT-HB-GAN-BT-ML-TLL-A

GaNデバイス検討で最初に必要なのは、資料比較だけでなく「自社条件での実機評価」です。
最新のCoolGaN™ 650V G5製品を搭載したKIT-HB-GAN-BT-ML-TLL-Aを抽選で10名様にプレゼント致します。

【応募期間】

2026年9月9日 ~9月30日 13時まで

【応募方法】

右上もしくは、こちらの下にある「応募はこちら」ボタンをクリックで応募完了です。

※応募にはmyInfineonへのログインが必要です。アカウントをお持ちではない場合、ご登録をお願いします。

CoolGaN™ 650 V G5評価ボード プレゼント キャンペーン
抽選で10名様にプレゼント。 ご応募には下記ボタンをクリックしてください。
September 09, 2026 - September 30, 2026
00:00 - 13:00 ( JST/KST )
CoolGaN™ 650 V G5評価ボード プレゼント キャンペーン
抽選で10名様にプレゼント。 ご応募には下記ボタンをクリックしてください。
September 09, 2026 - September 30, 2026
00:00 - 13:00 ( JST/KST )

【実機に近い環境でGaNデバイスのスイッチング特性を評価】

CoolGaN™ Transistor 650 V G5は、高耐圧・高速スイッチングに対応したInfineonのGaNパワー トランジスタです。高周波動作による電力変換効率および電力密度の向上に貢献します。

本評価ボードには、CoolGaN™ Transistor 650 V G5のIGT65R055D2を搭載しています。IGT65R055D2は、TOLL(TO-Leadless)パッケージを採用した650 V GaNトランジスタです。TOLLパッケージにより、パワー半導体を実装する基板面積を抑えながら、実機に近い環境でGaNデバイスのスイッチング特性を評価できます。
 

【ボードの特長】

KIT-HB-GAN-BT-ML-TLL-Aは、CoolGaN™ 650 V G5を搭載したハーフブリッジ構成の評価ボードです。高耐圧GaNの特性を実機で確認しやすく、設計検証の初期段階から評価を進められます。

  •  650 Vクラスの高耐圧GaNを搭載
  • ハーフブリッジ構成で評価しやすい
  • ブートストラップ・ミラークランプ機能を搭載
  • 既存設計との比較検証にも最適で、実装・評価・設計改善がスムーズに

【評価環境について】

本評価ボードは、専用ソフトウェアや開発環境を中心とした評価キットではなく、CoolGaN™ 650 V G5の電気的特性やスイッチング動作を実機で検証するためのハードウェア評価ボードです。


評価に必要な周辺回路、測定機器、動作条件については、製品ページのユーザーマニュアルをご確認ください。

【こんな用途に】

  • 産業機器・電源
  • ロボティクス
CoolGaN™ 650 V G5評価ボード プレゼント キャンペーン
抽選で10名様にプレゼント。 ご応募には下記ボタンをクリックしてください。
September 09, 2026 - September 30, 2026
00:00 - 13:00 ( JST/KST )

myInfineon とは?

myInfineonは一度アカウントを作成すると、製品選定から無料サンプル注文開発支援から最新の技術情報の入手まで、幅広いサポートを便利に使用いただけるようになります。
詳しくはこちらを参照してください