コンフィギュレーションGate-Driver Support Ics
-
チャネル1
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス480 V
|
OPN
|
IRS25751LTRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | SOT23 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SOT23 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
特長
- Compact µHVIC™ device
- Up to 480 V voltage capability
- Constant output current (4.5 mA)
- Programmable upper threshold level
- Fixed lower threshold (4.2 V)
- ENN input
- Over-temperature shutdown
- Ultra-low off current (2.5 µA)
- Internal 20.8 V clamp on OUT pin
- Excellent latch immunity
- Integr. ESD protection on all pins
- 5-pin SOT-23 package
利点
- Constant-current start-up from the high-voltage bus simplifies the start-up circuit
- Low standby current lowers power consumption after start-up
- Programmable turn-off threshold lets designers tailor start-up behavior to the application
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.