IRS21364DSTRPBF
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IRS21364DSTRPBF

新規
600 V three-phase gate driver IC with integrated bootstrap diode, over current protection, enable and fault reporting

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS21364DSTRPBF
IRS21364DSTRPBF


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    9.8 V
  • VBS UVLO (On)
    11.7 V
  • コンフィギュレーション
    Three Phase
  • チャネル
    6
  • パッケージ
    PG-DSO-28
  • 伝搬遅延オフ
    490 ns
  • 伝搬遅延オン
    530 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    13 V~17.5 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.375 A
  • 出力電流 (Source)
    0.165 A
  • 絶縁方式
    Functional level shift SOI (Silicon On Insulator)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IRS21364DSTRPBFXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-DSO-28
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-DSO-28
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
3 Phase gate driver IC

特長

  • Maximum blocking voltage +600 V
  • Separate driver control circuits
  • CMOS & LSTTL compatible input
  • Signal interlocking of every phase
  • Detection of over current
  • Detection of under voltage supply
  • Positive input logic
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ