IPTC026N12NM6
Active and preferred
RoHS対応

IPTC026N12NM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET normal level 120 V in TOLT package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPTC026N12NM6
IPTC026N12NM6


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    222 A
  • IDpuls (最大)
    888 A
  • Ptot (最大)
    278 W
  • QG (typ @10V)
    70 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.6 mΩ
  • VDS (最大)
    120 V
  • VGS(th) 範囲
    2.6 V~3.6 V
  • VGS(th)
    3.1 V
  • パッケージ
    TOLT (HDSOP-16)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPTC026N12NM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
This is a normal level 120 V MOSFET in TOLT packaging with 2.6 mOhm on-resistance. IPTC026N12NM6 is part of Infineon’s OptiMOS™ 6 power MOSFET family.

特長

  • Compared to OptiMOS™ the technology features:
  • up to 40% better RDS(on)
  • up to 50% better FOMg
  • up to 50% better Qrr

利点

  • Very low on-resistance
  • Very low reverse recovery charge
  • Excellent gate charge x RDS(on)
  • High avalanche energy rating
  • 175°C junction temperature rating
  • Pb-free plating
  • RoHS compliant
  • Halogen-free
  • MSL1 classified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ