ECCN
-
Frequency133 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャNoBL, Flow-through
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
ピークリフロー温度220 °C
-
ファミリーNoBL
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲3.14 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)2Mb x 36
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1471BV33-133BZI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85165) | |
| 梱包サイズ | 525 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85165) |
| 梱包サイズ | 525 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 72-Mbit sync burst SRAM
- NoBL eliminates dead cycles
- Up to 133 MHz, 7.5 ns cycle
- Data transferred every clock
- 6.5 ns clock-to-output (tCDV)
- Registered synchronous inputs
- Byte write using BWX + WE
- Linear or interleaved burst order
- 3 chip enables (CE1/CE2/CE3)
- Asynchronous OE tri-state control
- Auto power-down via ZZ or CE
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
利点
- Back-to-back R/W boosts throughput
- Zero wait states cut bus stalls
- 133 MHz supports fast processing
- Every-clock data raises bandwidth
- 6.5 ns tCDV reduces read latency
- Registered inputs ease timing closure
- Byte writes reduce write bandwidth
- Burst modes match CPU/DSP bursts
- 3 chip enables simplify expansion
- OE tri-state eases bus sharing
- Power-down reduces idle power
- JTAG speeds board test and debug
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.