Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
デバイスの重量3878.7 mg
-
ピークリフロー温度220 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げNi/Au
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲3 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512K x 8
-
認定Military
-
速度12 ns
| 推奨 | |
|
OPN
|
5962F1123501VXC |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FLATPACK-36 (001-67583) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FLATPACK-36 (001-67583) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 512 Kbit x8バス幅構成
- 12 ns (125°C) のアクセス時間
- 動作電圧 3.3 V
- 55°C~+125°Cの軍用温度グレード
- ビットインターリーブでマルチビットエラーを排除
- 低いアクティブ電力
- 低いCMOS待機電力
- 2.0 Vデータ保持
- 選択解除時に自動電源オフ
- 36ピン セラミック フラット パック (CFP)
- MIL-PRF 38535準拠
- QML-V認定
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.