2EDL5012AA-U2D
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Iout 範囲1.5 A~4 A
-
トポロジーHigh & Low Side Driver
-
パッケージPG-TSNP-12-6, 2 x 2 mm
-
入力電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
出力数2
-
出力電圧 範囲0 V~5.5 V
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2EDL5012AAU2DXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-TSNP-12 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TSNP-12 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 独立した2系統の入力
- ハイサイド/ローサイド両ドライバ向けUVLO
- ブートストラップ スイッチ内蔵
- アクティブ ブートストラップ スイッチ
- 最大ブートストラップ電圧: 120 V
- 出力強度向上のための分割出力
- 4 A/4 A、1.5 A/4 A、1.5 A/1.5 A
- アクティブ ミラー クランプ内蔵
- 伝搬遅延: 標準20 ns
- 伝搬遅延マッチング: 標準1 ns
- 電源電圧範囲: 4.5 V~5.5 V
- TSNP-12 2×2パッケージで提供
利点
- 幅広い電源トポロジーに対応
- コンパクトで熱的に優れたソリューション
- 高出力アプリケーションに適しています
- 多くのお客様の要件に柔軟に対応
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.