未来のクルマは、ただあなたを運ぶだけでなく、理解するようになるでしょう。「未来のクルマの頭脳に迫る」 では、つながり、学習し、進化し続ける新しいモビリティのかたちを描いています。より多くを感知し、より深く理解しながら、時間とともに進化していきます。
優れた知能には、得た情報を共有するための通信のしくみが必要です。あらゆる思考や判断、アップデートを支える見えない通信経路がEthernetです。
Ethernetは、ソフトウェア定義車 (SDV) の通信基盤として、生データをリアルタイムの認識へと変え、現代のクルマを「走るだけ」の存在から「考える」存在へと進化させます。
クルマをソフトウェア定義車両へと変えるのは、処理速度の向上だけではありません。開発方法やアップデート、ユーザー体験までを含めた抜本的な変革が求められます。車両は、固定的な機能の電子機器から、ソフトウェアによって機能を追加・進化させていくプログラマブルなプラットフォームへと変わりつつあります。
こうした変化は、データ量とシステムの複雑さが爆発的に増えていることによって生まれています。高解像度カメラやレーダー、LiDAR、車内センサーに加え、高性能コンピューティングや高度なソフトウェア基盤がその背景にあります。自動運転や予知保全、没入型インフォテインメントといった新たなユースケースが増えるたびに、取り扱うデータはさらに増え、より高度な処理と、多くの機能の連携が求められるようになります。
CANやLIN、FlexRayといった従来のネットワークは信頼性を重視して設計されており、現代の高度な認識機能が必要とする膨大なデータ通信には十分に対応していません。これらは依然として重要な役割を担っていますが、帯域やリアルタイム制御、セキュリティの観点では限界があります。
SDVにはそれだけでは十分ではありません。
統合され、高速かつセキュアで、確実に制御できる通信基盤が求められます。
そのためには、ギガビット級のセンサー データをリアルタイムで処理し、安全性の高い通信を優先しつつ、安全なOTAアップデートを途切れなく行えることが必要です。
必要なのはEthernetです。
こうしたソフトウェア定義車両は、裏側で「コンピューティング」「通信」「電力」という3つの要素が連携して初めて機能します。
- コンピューティング: 信頼の源
高性能なマイクロコントローラーやプロセッサが、ADASの判断からインフォテインメントのアップデートに至るまで、あらゆるデジタル機能を検証し、実行し、保護しています。サイバーセキュリティはシリコン レベルから組み込まれ、システム全体にわたって徹底されています。
- 通信: デジタル神経系
Ethernetは、安全システムやAIによる認識処理、ユーザー向けアプリケーションに対して、必要なデータを必要なタイミングで確実に届けます — その多くはミリ秒単位で行われます。
- 電力: 受動から能動へ
従来のような受動的な電力供給ではなく、電力はモニタリングされ、切り分けられ、全体として制御されています。これにより、電気的な干渉を低減し、ADAS (最大ASIL C) に必要な可用性を高めるとともに、自動運転やx-by-wireシステムに求められるフェイルオペレーショナル (最大ASIL D) にも対応します。
現代のクルマを、デジタルな生命体として捉えてみてください。
センサーは、その感覚器官にあたります。
コンピューティングは頭脳です。
Ethernetは、それらすべてをつなぐ神経系にあたります。
Ethernetは、TSN (Time‑Sensitive Networking) によって決定性のある通信を実現し、重要なメッセージを必要なタイミングで正確に届けます。10 Mbpsからマルチギガビットに至る高い帯域幅により、生データから処理済みデータまで、センサー データを自由にやり取りできます。さらに、セグメンテーションや冗長化、強固なハードウェア セキュリティによって、システム全体の耐障害性と拡張性を高めます。
従来のバスと比べ、Ethernetは単なる進化ではなく、未来のモビリティを支える基盤となります。これにより、自動車メーカーはドメインの統合やワイヤー ハーネスの簡素化を実現し、ネットワークを再設計することなくソフトウェアを進化させられるようになります。
プロセッサ、コントローラー、アクチュエーター、センサー、カメラなど、車載デバイスすべてがEthernet経由で通信すると、SDVの核となる機能、つまりネットワークを再プログラムし、高度なアプリケーションに合わせて主要な特性を調整する機能が実現されます。
これがエンドツーエンドのEthernet通信です。
エンドツーエンドのEthernetを単なる概念に終わらせないためには、高速でセキュアかつ相互接続性に優れ、過酷な車載環境にも耐えられるシリコンが必要です。インフィニオンのBRIGHTLANE™車載Ethernet製品群は、その基盤を提供します。センサーから中央のコンピューティングまで、そして車内のあらゆるドメインにわたって、Ethernetを信頼性の高い基盤へと変えるPHYやスイッチ、ブリッジを提供します。
- PHYはチップとケーブル間の変換を行い、デジタル データを電気信号に変換し、また元に戻すことで、クリーンで高速かつエラーのない通信を実現します。
- スイッチは、ADASコンピューティング、駐車ECU、インフォテインメント システムなど、必要な場所に正確にデータをルーティングします。
- ブリッジは、異なるネットワーク ゾーンを接続することで、従来のECUと最新のゾーン コントローラーがスムーズに相互接続できるようにします。
これらすべてが一体となってデジタル神経系を形成し、あらゆるセンサーがあらゆるコンピューターと迅速、安全、かつ確実に通信できるようになります。
ドライバーにとって、この変化は技術ではなく、快適さとして体感されます。
クルマは予約やダウンタイムなしに、夜間に自動的にアップデートされます。
後部座席で4K動画をストリーミングしていても、運転支援機能はスムーズかつ高い応答性を維持します。
360度パーキング ビューも、カクつきやフレーム落ちなく、なめらかに表示されます。
さらに、ある車両がまれなケースに遭遇した場合、その学びは車両全体で共有され、すべてのドライバーの安全性向上につながります。
車両のインテリジェンスは、意識するものではなく、自然に体感するものへと変わります。
自動車メーカーにとって、Ethernetはオペレーション全体を強化する存在です。より高い柔軟性と拡張性、冗長性、そして制御性を実現します。
- ワイヤー ハーネスのバリエーションを減らすことで、生産のスピードを高め、リワークも簡素化できます。
- 標準化された診断方法により、トラブルシューティングが迅速化され、保証費用が削減されます。
- フリート全体のテレメトリにより、段階的なOTAアップデートと安全なロールバック戦略が可能になります。
- 電気回路の設計変更を行うことなく、コンフィギュレーションを変更することで新しいセンサーを追加できます。
- 標準化されたEthernetコンポーネントは、ベンダー ロックインを軽減し、複数のサプライヤーによる開発を効率化します。
Ethernetはクルマそのものを進化させるだけでなく、車両の開発、保守、継続的な改善のあり方そのものを変革します。
Ethernetはオプション機能ではありません。それは、SDVを裏で支える静かなエンジンです。高速でセキュアかつ決定性のあるバックボーンは、クルマを本質的に別の存在へと変えます。
ただ機能するだけではなく、考える機械です。
そして、出荷された後もずっと学習を続けます。