TPM 70 2.0 XENONBOARD
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

TPM 70 2.0 XENONBOARD

Infineon TPM SLB 9670 Xenon is an add-on board for the PC platform

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TPM 70 2.0 XENONBOARD
TPM 70 2.0 XENONBOARD


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Trusted Computing, Embedded Computing
  • ファミリー
    Security
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automation, Industrial, Consumer
  • 認定
    Consumer, Industrial
  • 電源電圧 範囲
    1.65 V~3.6 V
  • 電源電圧
    3.3 V

OPN
TPM7020XENONBOARDTOBO1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
For integration into the corresponding platform OS (Windows, Linux, Win10IoT, etc.).

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース