EVAL-1ED44176N01F
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーLow-side switch
-
ファミリーGate Driver, MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションPower Supplies, Aircon, Industrial, Home Appliances
-
製品名EVAL-1ED44176N01F
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲14 V~16 V
-
電源電圧15 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL1ED44176N01FTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 0.5 V Over-current threshold
- Over-current detection
- Single pin fault output & enable
- Programmable fault clear time
- Under voltage lockout
- CMOS Schmitt-triggered inputs
- 3.3, 5 & 15 V input logic compatib.
- Output in phase with input
- Separate logic and power ground
- 2 kV ESD HBM
利点
- Integrated over-current protection
- Single-pin fault output
- Enable function
- Space and cost savings
- OCP threshold tolerance of ±5%
- Provides accurate sensing
- Flexible fault clear time set-up
- Under-voltage lock out for protection
- Industry standard package
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図