製品
概要
CIPOS™ Nanoファミリーは、PCBの銅配線を利用してモジュールから放熱する革新的なパワーQFNパッケージを実装することで、デバイスサイズの新しいベンチマークを提供し、既存の3相モーター制御パワーIPMよりも最大60 %小さなフットプリントを提供します。
CIPOS™ Nanoファミリーは、業界をリードするiMOTION™ MCE 2.0(モーター制御エンジン)と三相インバーターを非常にコンパクトな12 x 12 mm2パッケージに集積した完全統合型iMOTION™ IPMも提供しています。
CIPOS™ Nano IPMには、モーター制御に最適化された高速リカバリFET、ヒートシンクレス動作、幅広いフットプリント互換部品、統合されたブートストラップ機能、12 x 12に含まれる過電流保護などの重要な主要機能が組み込まれています。
主な利点は、とりわけ、より小さなフットプリントとPCBスペースの削減によるコスト削減、ハーフブリッジIPMを使用した2相または3相 モーターの容易な実装、複数のアプリケーション市場(100 VAC〜230 VAC)に対応するための同じPCBフットプリント、およびより柔軟な ボード設計を可能にするハーフブリッジ構成です。
CIPOS™ Nanoファミリーは、PCBの銅配線を利用してモジュールから放熱する革新的なパワーQFNパッケージを実装することで、デバイスサイズの新しいベンチマークを提供し、既存の3相モーター制御パワーIPMよりも最大60 %小さなフットプリントを提供します。
CIPOS™ Nanoファミリーは、業界をリードするiMOTION™ MCE 2.0(モーター制御エンジン)と三相インバーターを非常にコンパクトな12 x 12 mm2パッケージに集積した完全統合型iMOTION™ IPMも提供しています。
CIPOS™ Nano IPMには、モーター制御に最適化された高速リカバリFET、ヒートシンクレス動作、幅広いフットプリント互換部品、統合されたブートストラップ機能、12 x 12に含まれる過電流保護などの重要な主要機能が組み込まれています。
主な利点は、とりわけ、より小さなフットプリントとPCBスペースの削減によるコスト削減、ハーフブリッジIPMを使用した2相または3相 モーターの容易な実装、複数のアプリケーション市場(100 VAC〜230 VAC)に対応するための同じPCBフットプリント、およびより柔軟な ボード設計を可能にするハーフブリッジ構成です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
このビデオでは、永久磁石モータ制御のための最先端のセンサレスアルゴリズムについて説明しています。センサーレス制御の一般的な落とし穴(制御されていないスタートアップなど)は、インフィニオンのiMOTIONデバイスに搭載されたモーションコントロールエンジン(MCE)を使用することで簡単に回避できます。振動や振動のないクリーンなスタートアップは、低慣性ファンモーターで実証されています。
iMOTION™ ICは、PMSMモータをFOC(Field Oriented Control)で制御するために必要なハードウェアとソフトウェアの機能を統合しています(センサの有無にかかわらず)。iMOTION™製品は、インフィニオンの特許取得済みでフィールドテスト済みのモーションコントロールエンジン(MCE)をベースとしており、開発プロセスからソフトウェアコーディングを排除しています。その結果、可変速ドライブを実装するためにユーザーが行う必要があるのは、それぞれのモータードライブシステムのMCEを構成することだけです。
インフィニオンがベストパートナーである理由 - CIPOS™ IPMは、高度に統合されたコンパクトなパワーモジュールのファミリーです。家電製品、ファン、ポンプから汎用ドライブまで、さまざまなアプリケーションでモーターを駆動するように設計した方法をご覧ください。