これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

レンジフード

効率的なモーター制御、低ノイズセンシング、セキュアな接続性を備えた、スマートで高性能、静音なレンジフード—より快適な調理体験を実現します。

nobutton

概要

モーターからクラウドまで、インフィニオンはレンジフードをよりスマートに、より静かに、より省エネにするための、包括的な半導体製品ラインナップを提供しています。接続性、高精度なモーター制御、直感的なユーザーインターフェース、補助電源など、どのような設計ニーズにも対応できるよう、当社のコンポーネントは、お客様の設計が求める信頼性、性能、将来性を提供します。

利点

  • レンジフード向けの完全なプラットフォーム
  • プレミアムで直感的に操作できるHMI
  • 最高クラスのタッチコントロール
  • 次世代PSOC™ MCU
  • 高精度センシングとオーディオ
  • 安全でMatter対応の接続機能
  • 超低スタンバイ消費電力の補助電源
  • 高効率電源スイッチ

概要

消費者のニーズを満たす換気扇モータを設計するために何を探していますか?何よりもまずは、高効率で信頼性が高い製品です。より小さな設計を実現するための新しいフォームファクターも不可欠であり、価格性能比は適切である必要があります。これからのスマートホームの時代に、メーカーは換気扇もスマート家電にする機能を搭載する必要があります。インフィニオンの製品は、単なるコネクティビティにとどまらず、消費者に安全でスマートなソリューションと安心感を提供します。

最高品質の半導体の幅広いポートフォリオから、換気扇設計に最適なソリューションを見つけてください。CIPOS™ Nano やディスクリートIGBT などの信頼性の高い製品により、最高のエネルギー効率と小型フォームファクター、および競合他社よりも静かなシステムを実現できます。さらに、換気扇をスマートホームネットワークに安全に統合できるセキュリティソリューションを提供しています。インフィニオンをお選びいただくと、換気扇モーターに対するあらゆる市場の需要を魅力的な価格でお応えいただけます。

当社のモータードライブ用CIPOS™ IPM 製品は、専用モーター制御用のiMOTION™ 製品と組み合わせることで、消費電力が少なく、開発時間を短縮する、非常にコンパクトで堅牢で信頼性の高いシステムを実現します。IPMは、パワースイッチとゲートドライバを統合しています。これにより、システムが小さくなり、信頼性が高くなり、開発作業が少なくて済みます。iMOTION™モーター コントローラーは、コードを1行も記述することなく、モーター制御に高い柔軟性をもたらします。

モーター制御がコアコンピテンシーである場合、またはモーター、メイン、タッチコントロールなどの複数の機能を統合したい場合は、PSoC™ 6が最適です。

消費者のニーズを満たす換気扇モータを設計するために何を探していますか?何よりもまずは、高効率で信頼性が高い製品です。より小さな設計を実現するための新しいフォームファクターも不可欠であり、価格性能比は適切である必要があります。これからのスマートホームの時代に、メーカーは換気扇もスマート家電にする機能を搭載する必要があります。インフィニオンの製品は、単なるコネクティビティにとどまらず、消費者に安全でスマートなソリューションと安心感を提供します。

最高品質の半導体の幅広いポートフォリオから、換気扇設計に最適なソリューションを見つけてください。CIPOS™ Nano やディスクリートIGBT などの信頼性の高い製品により、最高のエネルギー効率と小型フォームファクター、および競合他社よりも静かなシステムを実現できます。さらに、換気扇をスマートホームネットワークに安全に統合できるセキュリティソリューションを提供しています。インフィニオンをお選びいただくと、換気扇モーターに対するあらゆる市場の需要を魅力的な価格でお応えいただけます。

当社のモータードライブ用CIPOS™ IPM 製品は、専用モーター制御用のiMOTION™ 製品と組み合わせることで、消費電力が少なく、開発時間を短縮する、非常にコンパクトで堅牢で信頼性の高いシステムを実現します。IPMは、パワースイッチとゲートドライバを統合しています。これにより、システムが小さくなり、信頼性が高くなり、開発作業が少なくて済みます。iMOTION™モーター コントローラーは、コードを1行も記述することなく、モーター制御に高い柔軟性をもたらします。

モーター制御がコアコンピテンシーである場合、またはモーター、メイン、タッチコントロールなどの複数の機能を統合したい場合は、PSoC™ 6が最適です。

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ