インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)104 / -
-
インターフェース帯域幅40 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFL-P
-
メモリ容量32 MBit
-
リードボール仕上げMatte Tin Plating
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧3 V
-
認定Automotive
特長
- 3.0 V単一電源動作
- 2.7 V~3.6 V読書電圧範囲
- 0.09 μm MirrorBit®プロセス
- 均一64 KBセクター構造
- 256バイトページサイズ
- 1.5 ms 256バイトページ書込
- クアッドページ高速書込
- デュアル/クアッドI/O高速読出(80 MHz)
- ブロック/セクター/サブセクター消去
- 省電力待機・ディープパワーダウン
- 10万回/セクター書換耐久
- 20年データ保持
利点
- 3.0 V電源で設計容易
- 広電圧で多用途対応
- MirrorBit®で高密度・高信頼
- 均一セクターで管理簡単
- 256バイト書込で高速動作
- クアッド/デュアルI/Oで高速通信
- 多様な消去で柔軟運用
- 待機/パワーダウンで省エネ
- 高耐久で長寿命
- 20年データ保持で安心
- OTPでセキュアID
- JEDEC準拠で統合容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.