ID (@ TA=70°C) (最大)23 A, 23 A
-
ID (@ TA=25°C) (最大)28 A, 28 A
-
Ptot (最大)3.4 W
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)3.4 W
-
Qgd (typ)11 nC, 11 nC
-
QG34 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3 mΩ, 3 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)4 mΩ, 4 mΩ
-
RDS (on) (最大)3 mΩ, 3 mΩ
-
RthJA (最大)37 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージPowerStage 5x6 (TISON-8)
-
モイスチャー感度レベル1
-
極性N+N, N+N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- RoHS Compliant
- 100% Rg tested
- Low Profile (less than 0.9 mm)
- Dual N-Channel MOSFET
- Control and Synchronous MOSFETs in one package
- Low Charge Control MOSFET
- Low Rdson Synchronous MOSFET
- Intrinsic Schottky diode with Low Forward Voltage on Q2
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.