I(FSM) (最大)99 A
-
IF (最大)20 A
-
IR2 µA
-
Ptot (最大)169 W
-
QC26.8 nC
-
RthJC0.5 K/W
-
VF1.25 V
-
パッケージD-DPAK
-
認定Industrial
|
OPN
|
IDDD20G65C6XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D-DPAK |
| 梱包サイズ | 1700 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D-DPAK |
| 梱包サイズ | 1700 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Offers best-in-class VF and FOM Qc x VF
- Improved dv/dt ruggedness
- Easy and effective match with CoolMOS™ 7 SJ MOSFET families
- Thermal decoupling of board and semiconductor allows to overcome thermal PCB limits
- Reduced parasitic source inductance improves e iciency and ease-of-use
- Enables higher power density solutions
- Exceeding the highest quality standards
利点
- Enabling highest energy efficiency
- Thermal decoupling of board and semiconductor allows to overcome thermal PCB limits
- Reduced parasitic source inductance improves e iciency and ease-of-use
- Enables higher power density solutions
- Exceeding the highest quality standards
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.