CY62167GE30-45ZXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62167GE30-45ZXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62167GE30-45ZXI
CY62167GE30-45ZXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62167GE30-45ZXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-I-48 (51-85183)
梱包サイズ 960
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-I-48 (51-85183)
梱包サイズ 960
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY62167GE30-45ZXI is a 16-Mbit MoBL® CMOS SRAM with embedded ECC, configurable as 1M × 16 or 2M × 8 and specified for 45 ns access. It operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to +85°C, with standby current down to 1.5 µA (8 µA max). Byte High/Low Enables support upper/lower byte accesses, and the ERR output flags single-bit error correction on reads for robust industrial buffers.

特長

  • 16-Mbit SRAM; 1M×16 or 2M×8
  • Embedded ECC single-bit correction
  • ERR output flags corrected errors
  • VCC operating 2.2 V to 3.6 V
  • 45 ns read cycle time (tRC)
  • 45 ns write cycle time (tWC)
  • Auto power-down standby 1.5 µA typ
  • 8 µA max standby current (ISB1)
  • 1.0 V data retention (VDR)
  • TTL-compatible inputs and outputs
  • Byte write via BHE/BLE enables
  • 10 pF max input/output capacitance

利点

  • Flexible bus width cuts redesign
  • ECC corrects 1-bit memory errors
  • ERR pin enables fast fault logging
  • 2.2–3.6 V fits 3.3 V systems
  • 45 ns access supports fast CPUs
  • 45 ns writes reduce wait states
  • 1.5 µA typ extends battery life
  • 8 µA max lowers standby budget
  • 1.0 V retention preserves data
  • TTL I/O eases legacy interfacing
  • Byte enables reduce write power
  • Low C eases signal integrity

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ