Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1M x 16
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62167GE30-45BV1XIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 16-Mbit SRAM; 1M×16 or 2M×8
- Embedded ECC single-bit correction
- ERR output flags corrected errors
- VCC operating 2.2 V to 3.6 V
- 45 ns read cycle time (tRC)
- 45 ns write cycle time (tWC)
- Auto power-down standby 1.5 µA typ
- 8 µA max standby current (ISB1)
- 1.0 V data retention (VDR)
- TTL-compatible inputs and outputs
- Byte write via BHE/BLE enables
- 10 pF max input/output capacitance
利点
- Flexible bus width cuts redesign
- ECC corrects 1-bit memory errors
- ERR pin enables fast fault logging
- 2.2–3.6 V fits 3.3 V systems
- 45 ns access supports fast CPUs
- 45 ns writes reduce wait states
- 1.5 µA typ extends battery life
- 8 µA max lowers standby budget
- 1.0 V retention preserves data
- TTL I/O eases legacy interfacing
- Byte enables reduce write power
- Low C eases signal integrity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.