2ED020I12-F2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
PD アウト400 mW
-
RDSON_H(最大)12.5 Ω
-
RDSON_H(標準)10 Ω
-
RDSON_L (最大)4.25 Ω
-
RDSON_L(標準)1.5 Ω
-
RthJA110 K/W
-
VBS UVLO (Off)11 V
-
VBS UVLO (On)12 V
-
VCC UVLO (Off)3.8 V
-
VCC UVLO (On)4.1 V
-
コンフィギュレーションHigh-side, Half-Bridge
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ165 ns
-
伝搬遅延オン170 ns
-
入力 Vcc 範囲4.5 V~5.5 V
-
出力電流 (Source)2 A
-
出力電流 (Sink)2 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Functional
-
認定Industrial
-
電圧クラス1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
2ED020I12F2XUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-36 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-36 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Coreless transformer isol. driver
- 2 A rail-to-rail outputs
- Protection function
- VCEsat-detection
- Active Miller Clamp
利点
- Space saving package
- Improved energy efficiency
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.