PG-FBGA-516-1

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-FBGA
  • 端子
    516
  • バリアント
    1
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    25.0
  • ボディ幅 (mm)
    25.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.8
  • TRAY
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    264
    6
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    500
    1
    330
インフィニオンのボールグリッドアレイ(BGA)パッケージは、さまざまなファミリーとして提供されています。 これらは、低(L)、薄型(T)、および非常に薄い(V)プロファイルバージョンとして入手可能です。 ファインピッチ(F)製品とフリップチップ(FC)バージョンが具体的に指定されています。 私のレガシーな呼称には、ウルトラファインボールグリッドアレイ(UFBGA)または非常に薄いプロファイルファインピッチボールグリッドアレイ(WFBGA)が含まれます。 BGAのコンセプトは、通常、ファンアウト付きのオーバーモールドラミネート基板を使用して、パッケージの周囲ではなく底面に接続します。 はんだ付け済みのボール形状の端子により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能になります。 フットプリントは通常対称で、はんだボール端子は基板実装後に安定したスタンドオフを提供します。 典型的な製品は、マイクロコントローラやメモリなどの多数の信号ラインです。

イメージギャラリー

Infineon-PG-FBGA-516-1-P-v01_00-EN
パッケージ外形の画像 - PG-FBGA-516-1
Infineon-PG-FBGA-516-1-P-v01_00-EN
Infineon-PG-FBGA-516-1-FP-v01_00-EN
Infineon-PG-FBGA-516-1-PA-v01_00-EN
Infineon-PG-FBGA-516-1-PA-v01_00-EN
ドキュメントと図面