製品
概要
MOSFET向けの EiceDRIVER™ 1EDN ゲートドライバは、5ns の短いスルーレートと±5ns の伝搬遅延精度によって実現される高効率のSMPS を提供し、高速なMOSFET およびGaN スイッチングを実現します。 この製品ファミリーは、SOT-23 5ピンおよび6ピン、および業界標準と完全に互換性のあるWSON 6ピンパッケージで提供され、システム設計のアップグレードを容易にします。
MOSFET向けの EiceDRIVER™ 1EDN ゲートドライバは、いくつかの機能を組み合わせることにより、堅牢性と低消費電力の点で新しいリファレンスです。 制御入力とイネーブル入力の-10V の堅牢性は、パルス トランスを駆動する際に重要な安全マージンを提供します。 5A の逆出力電流耐性により、TO-220およびTO-247パッケージのMOSFET を駆動する際にショットキー スイッチング ダイオードが不要です。 4.2V および8V のUVLO (低電圧ロックアウト) オプションは、起動時および異常状態時にMOSFET を瞬時に保護します。 真のレール ツー レール低インピーダンス出力段を使用して低消費電力をサポート
MOSFET向けの EiceDRIVER™ 1EDN ゲートドライバは、アプリケーション設計プロセスを簡素化するいくつかの機能を提供します。 個別のソース出力とシンク出力、業界標準パッケージ、およびピン配置を使用することで、アプリケーション設計を簡素化できます。 さらに、1EDN ゲートドライバIC を使用することで、顧客はBoM のサイズやPCB の面積などの他の領域でも節約することができます。
MOSFET向けの EiceDRIVER™ 1EDN ゲートドライバは、5ns の短いスルーレートと±5ns の伝搬遅延精度によって実現される高効率のSMPS を提供し、高速なMOSFET およびGaN スイッチングを実現します。 この製品ファミリーは、SOT-23 5ピンおよび6ピン、および業界標準と完全に互換性のあるWSON 6ピンパッケージで提供され、システム設計のアップグレードを容易にします。
MOSFET向けの EiceDRIVER™ 1EDN ゲートドライバは、いくつかの機能を組み合わせることにより、堅牢性と低消費電力の点で新しいリファレンスです。 制御入力とイネーブル入力の-10V の堅牢性は、パルス トランスを駆動する際に重要な安全マージンを提供します。 5A の逆出力電流耐性により、TO-220およびTO-247パッケージのMOSFET を駆動する際にショットキー スイッチング ダイオードが不要です。 4.2V および8V のUVLO (低電圧ロックアウト) オプションは、起動時および異常状態時にMOSFET を瞬時に保護します。 真のレール ツー レール低インピーダンス出力段を使用して低消費電力をサポート
MOSFET向けの EiceDRIVER™ 1EDN ゲートドライバは、アプリケーション設計プロセスを簡素化するいくつかの機能を提供します。 個別のソース出力とシンク出力、業界標準パッケージ、およびピン配置を使用することで、アプリケーション設計を簡素化できます。 さらに、1EDN ゲートドライバIC を使用することで、顧客はBoM のサイズやPCB の面積などの他の領域でも節約することができます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.