TLE7209-2R
新規設計非推奨
RoHS対応

TLE7209-2R

MOTIX™ TLE 7209-2Rは、安全性が重視されるアプリケーションでのDCおよびステッピングモータの制御用に設計されたフルHブリッジです

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • RDSON_H(標準)
    150 mΩ
  • RDSON_L(標準)
    150 mΩ
  • ファミリー
    MOTIX™ full-bridge ICs
  • 制御インターフェース
    Direct
  • 認定
    Automotive
  • 過電流検出 (最小)
    6.6 A
  • 電源電圧絶対最大定格
    40 V
  • 電源電圧 範囲
    5 V~28 V

OPN
TLE72092RAUMA4
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
MY
MOTIX™ TLE7209-2R Hブリッジは、過熱および短絡から保護されており、すべての供給電圧「VS」(主DC電源)に対して低電圧ロックアウトを備えています。すべての誤動作により、出力ステージがトライステートになります。このデバイスは、DMSピンによって構成できます。接地されると、単純なエラーフラグを介して診断情報が提供されます。VCC=5Vで供給すると、TLE7209-2RはSPIモードで動作し、詳細な故障診断が可能です。

特長

  • 動作電源電圧 5 V to 28 V
  • 標準 RDSon = 150 mΩ (25 °C)
  • 連続 DC 負荷電流 5 A (TC < 100 °C)
  • 出力電流の 6.6 A ± 1.1 A
  • 短絡シャットダウンで出力電流を制限8A
  • ロジック入力以上 TTL/CMOS 互換
  • 出力スイッチング周波数 最大 30 kHz
  • 立ち上がりおよび立ち下がり時間を 0.5-2 kHz
  • 過熱保護
  • 短絡保護
  • 低電圧無効化機能
  • SPI による診断またはステータスフラグ(設定可能)
  • イネーブルおよびディスエーブル入力
  • PG-DSO-20-37、-65パワーパッケージ
  • グリーン製品(RoHS準拠)

利点

  • 完全な保護および診断機能により、安全関連アプリケーションでの使用が可能で、自動車の全温度範囲をカバー
  • 外部フリーホイールダイオード不要 SPIインターフェースにより、マイクロコントローラ

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ