Currently planned availability until at least2030
-
インターフェースQuad SPI
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)80 / -
-
インターフェース帯域幅40 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFS-T
-
メモリ容量256 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
認定Commercial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S25FS256TDACHC113 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | SG-XFWLB-33 | |
| パッケージ名 | WLCSP | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2030 | |
| 発売開始日 | 11/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SG-XFWLB-33 |
| パッケージ名 | WLCSP |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2030 |
| 発売開始日 | 11/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 45 nm MIRRORBIT™ (セル当たり2ビット)
- 均一な64 KBまたは128 KBセクター
- 設定可能なセクター アーキテクチャ
- 256 Bまたは512 Bプログラム バッファ
- SPI 1-1-1およびQuad 1-1-4、1-4-4
- 最大104 MHzのクロック動作
- 16バイト データ単位のECC
- 1ビット訂正、2ビット検出 (ECC)
- EDUSおよびECSVレジスタによるECCステータス
- Ready/Busy用RD/BY#出力
- STR1のSafeBoot失敗シグネチャ
- CS#信号によるリセット + RESET#ピン
利点
- 2 bpcにより、格納ビットあたりのコストを削減
- セクター サイズをコードとデータに適合
- 設定可能なマップにより移行が容易
- ページ バッファによりファームウェア更新を高速化
- クアッドI/Oにより高速なXIP読み出しが可能
- 104 MHzにより高スループットをサポート
- ECCにより読み出しデータの信頼性を向上
- ECCフラグにより障害分離を高速化
- RD/BY#によりホスト ファームウェアの負荷を軽減
- SafeBootにより障害発生後の復旧が可能
- リセット オプションにより堅牢性が向上
- SFDPサポートによりホストの立ち上げが容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.