|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 3.0 V単一電源動作
- 90 nm MirrorBitプロセス技術
- 均一64KBセクタ、256バイトページ
- CFI準拠でホスト互換
- ページプログラム256バイト1.5 ms
- 通常読出40MHz、高速読出104MHz
- デュアル/クワッドI/O高性能読出80MHz
- 一括・セクタ・サブセクタ消去対応
- セクタあたり10万回書換耐久
- 20年データ保持
- 多様なデータ保護モード
- ワンタイムプログラマブル領域
利点
- 電源設計を簡素化
- 高信頼性の先進プロセス
- 柔軟なメモリ構成
- 標準ホストと容易に統合
- 高速書込で生産効率向上
- 高速読出でシステム性能向上
- デュアル/クワッドI/Oで高速化
- 多様な消去で柔軟運用
- 長寿命で保守負担軽減
- データ長期安全保持
- 多重保護で誤書込防止
- 永久データの安全保存
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.