P-MCS8-2-1
Active and preferred
RoHS対応

P-MCS8-2-1

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ISO - リファレンス
    ISO 7816-1, ISO 7810, ISO 10373-1/-3, ISO 14443
  • アプリケーション
    payment, government identification
  • ピッチ
    9.5 mm
  • 厚さ
    max. 250µm
  • 寸法
    8.1 x 5.15mm
  • 接触面
    Ag
  • 納品形態
    Tape on Reel
  • 製品の説明
    thin contactless module, mold
  • 製品名
    P-MCS8-2-1

OPN
製品ステータス active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ P-MCS8-2 --
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ N/A N/A
梱包形態 N/A N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A N/A
防湿梱包 N/A N/A
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ P-MCS8-2
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The P-MCS8-2-1 is a economical thin module (< 250µm) allowing: integration of additional security layer, possibility of very thin inlays, additional layer to reduce card cracks, higher card quality (more coverage over chip). It uses the proven lead frame design from the P-MCC8-2-6. With its standard dimensions and due to its compatible design existing sets of production settings e.g. for thermo compression can be used and allow a easy change over.

特長

  • 9.5mm
  • 8.1 x 5.15mm
  • max. 250µm
  • Ag
  • ISO 7816-1, ISO 7810, ISO 10373-1/-3
  • Tape on Reel

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ