M3H280515T-HY2

M3H280515T-HY2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

M3H280515T-HY2
M3H280515T-HY2

製品仕様情報

  • Iout ((A))
    +4, +/- 0.667
  • TID (最大)
    25 Krad(Si)
  • パッケージ
    M3H
  • 備考
    Typical Efficiency 79%
  • 入力電圧 範囲
    18 V~50 V
  • 入力電圧
    28 V
  • 出力
    Triple
  • 出力電力 (最大)
    40 W
  • 出力電圧 ((V))
    + 5, +/- 15
  • 動作温度
    125 °C
OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon stock last updated:

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ