ISCH65N04LM7SC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)424 A
-
Qgd5.8 nC
-
QG (typ @10V)84 nC
-
QG (typ @4.5V)39 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.65 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)0.83 mΩ
-
Special FeaturesDual-Side Cooling
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1.1 V~1.7 V
-
VGS(th)1.4 V
-
パッケージSuperSO8 5x6 DSC
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISCH65N04LM7SCATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 DSC | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 DSC |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Switching-optimized OptiMOS™ 7
- Low 0.65 mΩ RDS(on)
- 424 A current capability
- -17% lower Qg vs. 0.7 mΩ OptiMOS™ 6
- -49% lower Qgd vs. 0.7 mΩ OptiMOS™ 6
- -9% lower Qoss vs 0.7 mΩ OptiMOS™ 6
- Logic-level gate drive
- GaN-drive compatible
- High-frequency optimized
- Low thermal resistance
利点
- Maximize efficiency and power density
- Minimized conduction losses
- Enable maximum power output
- Reduce gate-drive losses*
- Accelerate switching speed*
- Improved efficiency*
- Simplify system integration
- Future-proof platform designs
- Increase power density
- Enable cooler operation
- *vs. 0.7 mΩ OptiMOS™ 6
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.