IMBF170R1K0M1
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IMBF170R1K0M1

CoolSiC™ 1700 V SiC Trench MOSFET in TO-263-7 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IMBF170R1K0M1
IMBF170R1K0M1
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    275 pF
  • Coss
    7.2 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    5.2 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    68 W
  • Qgd
    1.6 nC
  • QG
    5 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    1000 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    1.7 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    1700 V
  • パッケージ
    TO-263-7
  • ピン数
    7 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 技術
    CoolSiC™ G1
  • 極性
    N
  • 認定
    Industrial

OPN
IMBF170R1K0M1XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
CoolSiC™ 1700 V, 1000 mΩ SiC MOSFET in a TO-263-7 high creepage package is optimized for fly-back topologies to be used in auxiliary power supplies connected to DC-link voltages 600 V up to 1000 V in numerous power applications.

特長

  • Optimized for fly-back topologies
  • Extremely low switching loss
  • 12 V / 0 V gate-source voltage
  • Compatible with fly-back controller
  • Fully controllable dV/dt
  • SMD package
  • Enhanced creepage distances > 7 mm
  • And clearance distances, > 7 mm

図

CoolSiCMOSFET_7-pin
CoolSiCMOSFET_7-pin
CoolSiCMOSFET_7-pin
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ