ESDクラスClass 1C
-
GenerationGen 1
-
ID (@25°C) (最大)52 A
-
QG13 nC
-
QPL型番2N7697
-
RDS (on) (@25°C) (最大)6 mΩ
-
TID (最大)100 Krad(Si)
-
VBRDSS100 V
-
VF (最大)3.9 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100
-
パッケージPowIR-SMD
-
極性N
-
認定COTS
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PowIR-SMD |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PowIR-SMD |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 単一イベント効果 (SEE) をLET (GAN)1 = 70 MeV.cm2まで強化/ mg(金イオン)
- 超低RDS(on)
- 低総ゲート電荷
- ゼロ逆回復電荷
- ハーメチックシール セラミックパッケージ
- 表面実装
- 軽量
- ESD定格: class 1C per MIL-STD-750、Method 1020
利点
- 絶縁型DC-DCコンバーター
- モータードライブ
- 同期整流
- FPGA、ASIC、およびDSPコアレール用のポイントオブロード (PoL) コンバーター
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.