インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーParallel FRAM
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げNiPdAuAg
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 16
-
認定Industrial
-
速度60 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM28V202A-TG | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 675 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 675 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2MビットF-RAM、128K×16構成
- 256K×8に設定可能
- 100兆回の読書/書込耐久
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™書込、SRAM互換
- 60nsアクセス、90nsサイクル
- ページモード30nsサイクル
- ソフトウェア書込保護
- 動作電流7mA、待機120μA
- スリープ電流3μA
- VDD 2.0 V~3.6 V
- 16ビットバス、標準ピン配置
利点
- バッテリ不要の信頼性不揮発メモリ
- SRAM置換で設計容易
- 書込回数ほぼ無制限
- 電源断でも長期データ保持
- 高速書込で待ち時間なし
- 低消費電力で電池長寿命
- ページモードでスループット向上
- 柔軟な構成で多用途対応
- 書込保護でデータ安全
- スリープで待機電流最小化
- 幅広いVDDで多様な機器対応
- 標準ピンで基板設計容易
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.