FC560R12D3H7F_B78
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
IC(nom) / IF(nom)280 A
-
IC (最大)280 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.22 V
-
VCES / VRRM1200 V
-
VF (Tvj=25°C typ)2.5 V
-
コンフィギュレーションBooster
-
パッケージEasyPACK™ HD3
-
寸法 (length)112.2 mm
-
寸法 (width)65.2 mm
-
技術IGBT7 - H7
-
特長High current pin
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FC560R12D3H7FB78BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASYHD | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 8 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASYHD |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 8 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
特長
- Easy family with baseplate for high power density and high voltage application
- High performance substrate
- Flexible pin grid with high current solder pin
- CTI 600 materials with high RTI
- High performance gel
- Latest chip technologies H7
- Emitter controlled 8 rectifier diode, SiC Diode
利点
- Tvj 175 degree continuous
- Enable long-term thermal and mechanical stability
- Enable high power rating, high power density
- Support DC system up to 2000 V
- Low stray inductance design with high system efficiency
- easy to design
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.