ECCN
-
Frequency550 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)Y
-
アーキテクチャDDR-II+ CIO, ODT
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)2
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーDDR-II+ CIO, ODT
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)2Mb x 36
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C25702KV18-550BZXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) | |
| 梱包サイズ | 680 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) |
| 梱包サイズ | 680 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 72-Mbit DDR II+ SRAM
- Two-word burst architecture
- 550 MHz clock, 1100 MHz DDR data
- 2.5-cycle read latency (DOFF=HIGH)
- DDR I mode: 1-cycle latency
- Dual input clocks K/K
- Echo clocks CQ/CQ
- QVLD data-valid indicator
- ODT on D, BWS, and K/K inputs
- PLL: 120 MHz to fMAX, 20 us lock
- Byte write via BWS[x:0]
- ZQ RQ 175–350 ohm, ±15% match
利点
- 1100 MHz DDR boosts bandwidth
- Two-word burst cuts addr toggling
- 2.5-cycle latency fits pipelines
- DDR I mode eases legacy timing
- K/K improves DDR timing margin
- CQ/CQ simplify data capture
- QVLD reduces strobe tuning effort
- ODT cuts external resistors and area
- ZQ matching improves signal integrity
- PLL improves read data placement
- Byte writes avoid read-modify-write
- Power-down lowers standby draw
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.