ECCN
-
Frequency400 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャQDR-II+
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)4
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II+
-
メモリ容量144 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)4Mb x 36
-
認定Industrial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1645KV18-400BZXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) | |
| 梱包サイズ | 210 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 210 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 144-Mbit QDR II+ burst SRAM
- Separate read and write ports
- DDR I/O; data at 900 MHz max
- 450 MHz max clock frequency
- Four-word burst per access
- Read latency 2 cycles (DOFF high)
- QDR I mode: 1-cycle latency (DOFF)
- Two input clocks K and K
- Echo clocks CQ and CQ
- QVLD valid-data output
- PLL locks after 20 µs stable clock
- Programmable output impedance (ZQ)
利点
- Eliminates bus turnaround delays
- Enables high memory bandwidth
- Cuts address bus frequency needs
- Simplifies timing with echo clocks
- Easier data capture with QVLD
- Pipelines read/write independently
- Supports read-after-write coherency
- Adapts to line impedance for SI
- Reduces board tuning across PVT
- Faster bring-up via auto PLL lock
- Depth expansion without wait states
- Simplifies test with JTAG port
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.