ECCN
-
Frequency333 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)N
-
アーキテクチャDDR-II CIO
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 18
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)2
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーDDR-II CIO
-
メモリ容量144 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)8Mb x 18
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)1.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1618KV18-333BZXC | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) | |
| 梱包サイズ | 525 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 525 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 144-Mbit DDR II synchronous SRAM
- 333 MHz clock; 666 MHz data rate
- Two-word burst with 1-bit counter
- 1.5-cycle latency with DOFF high
- 1-cycle latency DDR I mode (DOFF)
- Dual input clocks K/K for DDR
- Output clocks C/C or single-clock
- Echo clocks CQ/CQ for data capture
- Programmable impedance via ZQ pin
- RQ 175–350 Ω for ±15% match
- PLL runs 120 MHz to fMAX
- JTAG IEEE 1149.1 boundary scan
利点
- High bandwidth for fast access
- More throughput at lower fCLK
- Less address toggling reduces EMI
- Latency options ease integration
- K/K clocks simplify DDR timing
- C/C clocks help reduce skew
- CQ/CQ eases high-speed capture
- ZQ trim improves signal integrity
- Trace match cuts reflections
- PLL improves data placement timing
- JTAG speeds board test and debug
- Depth expand without added waits
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.