Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)2M x 8
-
認定Industrial
-
速度10 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1069G30-10ZSXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-54 (51-85160) | |
| 梱包サイズ | 216 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-54 (51-85160) |
| 梱包サイズ | 216 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 2M words × 8-bit SRAM array
- Embedded ECC single-bit correction
- tAA address access down to 10 ns
- Read cycle time tRC down to 10 ns
- OE to data valid tDOE down to 5 ns
- Data retention at VCC = 1.0 V
- ICC 90 mA typ at 100 MHz
- ISB2 20 mA typ power-down
- Dual chip enable inputs (CE1, CE2)
- High-Z outputs when deselected
- TTL-compatible inputs and outputs
- > 2001 V ESD (MIL-STD-883)
利点
- Corrects single-bit RAM soft errors
- Simplifies error monitoring via ERR
- 10 ns access supports fast CPUs
- 5 ns OE enables quick bus reads
- 10 ns tRC boosts read throughput
- 1.0 V retention cuts backup power
- Lower supply current at 100 MHz
- Power-down current reduces idle draw
- Dual CE enables flexible memory decode
- High-Z outputs ease bus sharing
- TTL I/O levels reduce glue logic
- High ESD improves handling robustness
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.