CY7C1069G30-10BVXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1069G30-10BVXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1069G30-10BVXI
CY7C1069G30-10BVXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    2M x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7C1069G30-10BVXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY7C1069G30-10BVXI is a 16-Mbit (2M × 8) asynchronous CMOS SRAM with embedded ECC for single-bit error correction. It supports 10 ns access time (tAA) and operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to +85°C. It uses dual chip enables (CE1/CE2) with OE/WE control and three-state I/Os. At VCC max and 100 MHz, ICC is 110 mA max, and CE power-down current ISB2 is 30 mA max. It is in a 48-ball VFBGA.

特長

  • 2M words × 8-bit SRAM array
  • Embedded ECC single-bit correction
  • tAA address access down to 10 ns
  • Read cycle time tRC down to 10 ns
  • OE to data valid tDOE down to 5 ns
  • Data retention at VCC = 1.0 V
  • ICC 90 mA typ at 100 MHz
  • ISB2 20 mA typ power-down
  • Dual chip enable inputs (CE1, CE2)
  • High-Z outputs when deselected
  • TTL-compatible inputs and outputs
  • > 2001 V ESD (MIL-STD-883)

利点

  • Corrects single-bit RAM soft errors
  • Simplifies error monitoring via ERR
  • 10 ns access supports fast CPUs
  • 5 ns OE enables quick bus reads
  • 10 ns tRC boosts read throughput
  • 1.0 V retention cuts backup power
  • Lower supply current at 100 MHz
  • Power-down current reduces idle draw
  • Dual CE enables flexible memory decode
  • High-Z outputs ease bus sharing
  • TTL I/O levels reduce glue logic
  • High ESD improves handling robustness

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ