Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512K x 32
-
認定Industrial
-
速度10 ns
|
OPN
|
CY7C1062G30-10BGXI |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | BGA-119 (51-85115) |
| 梱包サイズ | 168 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | BGA-119 (51-85115) |
| 梱包サイズ | 168 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 16-Mbit SRAM (512K x 32)
- Embedded ECC for single-bit fix
- ERR output flags 1-bit ECC event
- Address access time tAA 10 ns/15 ns
- 4 byte enables (BA, BB, BC, BD)
- 3 chip enables for expansion (CE1-3)
- Automatic power-down on deselect
- High-Z outputs when disabled
- TTL-compatible I/O levels
- VCC: 1.65-2.2 V or 2.2-3.6 V
- Data retention at VDR = 1.0 V
- ESD (HBM) > 2001 V
利点
- Fits 32-bit data paths directly
- ECC improves data integrity
- ERR pin speeds fault handling
- 10 ns/15 ns enables fast access
- Byte writes cut bus bandwidth
- 3 enables simplify bank expansion
- Auto power-down reduces standby
- High-Z eases bus sharing
- TTL I/O eases logic interfacing
- Works across common supply rails
- 1.0 V retention saves battery
- >2001 V ESD improves robustness
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.