CY7C1051H30-10ZSXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1051H30-10ZSXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1051H30-10ZSXI
CY7C1051H30-10ZSXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • アラーム
    N
  • インターフェース
    Parallel
  • ウォッチドッグ タイマー
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    8 MBit
  • リアルタイムクロック
    N
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512K x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7C1051H30-10ZSXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1350
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-II-44 (51-85087)
梱包サイズ 1350
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY7C1051H30-10ZSXI is an 8-Mbit (512K × 16) fast asynchronous CMOS SRAM with embedded ECC for single-bit error correction (no automatic write-back). It operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to 85°C with 10 ns address access time. BLE/BHE support upper/lower byte writes, while CE/OE/WE control read/write and high-Z deselect. ICC is 110 mA max at 100 MHz; ISB2 is 30 mA max. 44-pin Pb-free TSOP II.

特長

  • 8-Mbit SRAM (512K x 16)
  • ECC with 1-bit correction
  • 10 ns address access time (tAA)
  • 2.2 V to 3.6 V VCC supply
  • 16-bit I/O with BHE/BLE byte write
  • Asynchronous CE/OE/WE controls
  • Outputs go Hi-Z on deselect
  • 90 mA typ ICC at 100 MHz
  • 20 mA typ ISB2 standby current
  • 1.0 V data retention supply (VDR)
  • 10 ns read cycle time (tRC)
  • 5 ns OE LOW to data valid (tDOE)

利点

  • ECC helps prevent data corruption
  • 10 ns access cuts read latency
  • 2.2–3.6 V works with 3 V rails
  • Byte writes reduce bus bandwidth
  • Async interface simplifies MCU glue
  • Hi-Z outputs enable bus sharing
  • 90 mA typ lowers active power
  • Low standby current saves energy
  • 1.0 V retention eases backup power
  • 5 ns OE access supports fast strobes
  • 10 ns cycle time boosts throughput
  • Standard pins speed hardware bring-up
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ