Currently planned availability until at least2033
-
アラームN
-
インターフェースParallel
-
ウォッチドッグ タイマーN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFAST SRAM
-
メモリ容量8 MBit
-
リアルタイムクロックN
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)512K x 16
-
認定Automotive
-
速度10 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1051H30-10ZSXE | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 1350 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1350 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 8-Mbit (512K × 16) SRAM
- Embedded ECC encoder/decoder
- 10 ns read and write cycle time
- 5 ns OE to data valid (tDOE)
- 2.2 V to 3.6 V VCC supply
- -40°C to +125°C ambient range
- Automatic CE power-down mode
- 1.0 V data retention (VDR)
- ICC max 160 mA at fMAX
- Input/output leakage ±5 µA
- 10 pF max CIN/COUT
- TTL-compatible I/O levels
利点
- 8 Mbit stores larger code/data
- ECC improves data integrity
- 10 ns cycles cut memory latency
- 5 ns OE access speeds reads
- 2.2–3.6 V fits common rails
- -40 to +125°C suits harsh use
- CE power-down reduces idle power
- 1.0 V retention preserves data
- Max 160 mA eases power sizing
- ±5 µA leakage cuts standby loss
- 10 pF loads support fast buses
- TTL levels simplify interfacing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.