CY7C1041G30-10BAJXET
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1041G30-10BAJXET

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1041G30-10BAJXET
CY7C1041G30-10BAJXET


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FAST SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 16
  • 認定
    Automotive(E)
  • 速度
    10 ns

OPN
CY7C1041G30-10BAJXET
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (001-85259)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (001-85259)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
CY7C1041G30-10BAJXET is an AEC-Q100 qualified 4-Mbit (256K × 16) asynchronous SRAM with embedded ECC for single-bit error correction. It operates from 2.2 V to 3.6 V with 10 ns access time, supports byte writes via BLE/BHE, and provides data retention down to 1.0 V. Automotive-E grade and a Pb-free 48-ball VFBGA package (tape-and-reel) target reliable nonvolatile-like data storage in automotive ECUs.

特長

  • 4-Mbit SRAM (256K x 16)
  • Embedded ECC single-bit correct
  • tAA address access time 10 ns
  • Read cycle time tRC 10 ns
  • OE to data valid tDOE 4.5 ns
  • Byte write via BHE/BLE controls
  • Dual chip enables CE1/CE2 logic
  • I/O Hi-Z when deselected/disabled
  • VCC operating range 2.2 V to 3.6 V
  • Data retention at 1.0 V
  • ICC 40 mA typ, 50 mA max
  • ISB2 standby 6 mA typ, 14 max

利点

  • Fits 16-bit systems, fewer chips
  • Corrects 1-bit errors for integrity
  • 10 ns access cuts read latency
  • 10 ns cycles support fast bus ops
  • 4.5 ns OE speeds async reads
  • Byte writes reduce write bandwidth
  • CE1/CE2 eases bus decoding
  • Hi-Z outputs simplify bus sharing
  • 2.2-3.6 V works with 3.3 V rails
  • 1.0 V retention saves backup power
  • Known ICC helps power budgeting
  • Low standby reduces idle power
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ