CY62168EV30LL-45BVXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62168EV30LL-45BVXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62168EV30LL-45BVXIT
CY62168EV30LL-45BVXIT


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    2M x 8
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62168EV30LL-45BVXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US
CY62168EV30LL-45BVXIT is a 16-Mbit (2M × 8) CMOS static RAM for portable, battery-powered systems. It operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to 85°C and supports 45 ns access. Low-power operation includes 7 mA typical active current at 1 MHz and 1.5 µA typical standby (12 µA max) with automatic power-down when deselected and high-impedance I/Os. It is offered in a Pb-free 48-ball VFBGA (BV) package.

特長

  • 16-Mbit SRAM, 2M × 8
  • 45 ns read/write cycle time
  • Address to data valid 45 ns
  • OE to data valid 22 ns
  • Single supply 2.2 V to 3.6 V
  • Active current 7 mA at 1 MHz typ
  • Standby 1.5 µA typ, 12 µA max
  • Data retention at VCC down to 1.5 V
  • Retention current 10 µA max
  • CE1/CE2 chip enables, OE, WE
  • Tri-state I/O on deselect or OE
  • Input/output capacitance 10 pF max

利点

  • Stores 2 MB for code or buffers
  • 45 ns cuts memory access latency
  • 45 ns tAA supports fast CPUs
  • 22 ns OE speeds random reads
  • 2.2–3.6 V fits common 3 V rails
  • 7 mA at 1 MHz lowers energy use
  • µA standby extends battery life
  • 1.5 V retention keeps data on droop
  • 10 µA retention eases backup power
  • CE/OE/WE simplifies bus control
  • Tri-state enables bus sharing
  • Low capacitance eases SI margins

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ