Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1M x 16
-
認定Industrial
|
OPN
|
CY62167DV30LL-55ZXIT |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-I-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-I-48 (51-85183) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 16-Mbit SRAM (1 M × 16)
- 2.2 V to 3.6 V VCC operation
- Auto power-down on deselect
- Standby mode via CE1/CE2
- 2.5 µA typ ISB1/ISB2 standby
- 2 mA typ ICC at 1 MHz
- Data retention at VDR = 1.5 V
- 10 µA max data retention current
- Byte write via BHE/BLE enables
- I/O high-Z via CE/OE/BHE/BLE
- ESD > 2001 V (MIL-STD-883)
- Latch-up current > 200 mA
利点
- Integrates into 16-bit buses
- Works with common 3.3 V rails
- Cuts idle power when deselected
- Flexible standby control options
- µA standby reduces sleep drain
- Low active current saves battery
- Keeps data with 1.5 V backup
- Low retention current saves energy
- Byte writes reduce write traffic
- High-Z outputs enable bus sharing
- Improves robustness vs ESD hits
- Avoids latch-up in fault events
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.