Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.65 V~2.25 V
-
組織 (X x Y)512K x 16
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62157EV18LL-55BVXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 2400 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 2400 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
特長
- 8-Mbit SRAM organized 512K x 16
- 55 ns read/write cycle (tRC/tWC)
- Single-supply VCC 1.65 V to 2.25 V
- 6 mA active current at 1 MHz
- 2 uA standby (ISB), 8 uA max
- Data retention to VCC = 1.0 V
- Data retention current 9 uA max
- OE-controlled tri-state outputs
- Dual chip enable inputs CE1/CE2
- Byte write via BHE and BLE pins
利点
- Fits 16-bit systems with no glue
- 55 ns cycles support fast access
- Runs from 1.8 V-class rails
- Lower active power in SRAM reads
- Extends battery life in standby
- Keeps data with backup supply
- Low retention current saves energy
- Simplifies bus sharing on outputs
- Easy expansion with CE1/CE2
- Updates 8-bit bytes, less writes
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.