Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)256K x 16
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62146ESL-45ZSXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 675 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 675 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
特長
- 256K × 16 CMOS SRAM organization
- 45 ns read cycle time (tRC)
- 22 ns OE LOW to data valid
- Byte write via BHE/BLE enables
- 2.5 µA typ standby (ISB1/ISB2)
- 7 µA max standby (ISB1/ISB2)
- 3.5 mA typ active at 1 MHz
- Automatic power-down on CE HIGH
- Output tri-state on CE/OE/BHE/BLE
- Input/output leakage ±1 µA
- CIN/COUT max 10 pF at 1 MHz
- ESD >2001 V (MIL-STD-883)
利点
- 45 ns access supports fast buffers
- 22 ns OE cuts read latency
- Byte enables reduce write bandwidth
- 2.5 µA standby extends battery life
- 7 µA max eases power budgeting
- 3.5 mA active lowers energy per op
- Auto power-down saves idle power
- Tri-state enables easy bus sharing
- Low leakage cuts sleep mode drain
- Low capacitance eases signal timing
- Robust ESD improves handling yield
- 16-bit data path boosts throughput
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.