Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128K x 16
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62136FV30LL-45ZSXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 675 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 675 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2-Mbit SRAM, 128K × 16
- 45 ns read/write cycle time
- OE access time down to 22 ns
- Supply voltage 2.2 V to 3.6 V
- ICC typ 1.6 mA at 1 MHz
- ICC max 18 mA at fmax
- Standby current typ 1 µA
- Auto power-down with CE HIGH
- Byte write enables BLE/BHE
- Outputs go high-Z when disabled
- Input/output leakage ±1 µA
- CIN/COUT max 10 pF
利点
- Fits 16-bit data SRAM needs
- Fast reads/writes reduce latency
- Faster OE speeds async reads
- Runs from 2.2–3.6 V rails
- Low active current saves energy
- Handles high-frequency accesses
- Extends battery life in standby
- Cuts idle power when inactive
- Updates 8-bit bytes, less traffic
- Simplifies bus sharing
- Low leakage improves data hold
- Low pin capacitance eases timing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.