Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
動作電圧 範囲2.2 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)128K x 16
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62136ESL-45ZSXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) | |
| 梱包サイズ | 1350 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 1350 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2-Mbit SRAM, 128K × 16
- 45 ns read/write cycle time
- VCC: 2.2–3.6 V or 4.5–5.5 V
- Standby 1 µA typ, 7 µA max
- Active 2 mA typ @ 1 MHz
- CE auto power-down current 1 µA
- Byte write via BLE/BHE enables
- Tri-state outputs via CE/OE/WE
- Data retention at VCC = 1.0 V
- ICCDR 0.8 µA typ, 3 µA max
- I/O leakage ±1 µA (IIX, IOZ)
- CIN/COUT max 10 pF
利点
- 128K×16 simplifies parallel buses
- 45 ns supports fast CPU access
- 2 supply options ease reuse
- 7 µA max extends battery standby
- 2 mA @1 MHz cuts active power
- Auto power-down saves idle energy
- Byte writes reduce write bandwidth
- Tri-state I/O eases bus sharing
- 1.0 V retention preserves data
- Low ICCDR reduces backup power
- Low leakage improves sleep budgets
- 10 pF I/O eases signal integrity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.